"id","sku","name","description","description_markdown","date_published","price","qty_price","in_stock","backorder_allowed","is_rohs_compliant","is_export_controlled","is_oshw","in_eagle_library","in_fritzing_library","sparkfun_original","hstariff","pack_length","pack_width","pack_height","packed_weight","ascii_art","ascii_art_url","categories","quantity","images","videos","related_products"
"10385","RTL-10385","Retail Clear Plastic Holder - Size A","
This is a Single pocket half height brochure holder for our SparkFun sticker sheets. It mounts easily and securely using either your own screws and anchors or the supplied sticky pads.
Features:
- 4-1/8\""wide x 3-1/2\""high x 1-1/4\""deep
","This is a Single pocket half height brochure holder for our SparkFun sticker sheets. It mounts easily and securely using either your own screws and anchors or the supplied sticky pads.
**Features:**
* 4-1/8\""wide x 3-1/2\""high x 1-1/4\""deep
","2011-03-03 15:15:28-07","4.95","4.95","","1","","","","","","","3926.90.9987","35mm","115mm","95mm","0.1040lbs","WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNxoO0OxxxxkOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWW0:oXXNXXXXXX0kxxxkkOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWNd:OXXXNNNNNNNNNNXXNX0kdlkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWK:lKXNNXNNNNNNNNk0kxXNNNNXcoWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWNx;kXNNNXXNNNNNNNXco0xXNNNNXX:NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWXc:KNNNNNNNNNNNNNNNNKKNNNNNNXXoNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWNx,dXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWo,0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOkxxxkOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWOdkkkO0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXlWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKXNNNNNX0kxddkO0XWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKXXXNKOkkxxXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXlWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKNNNNNNNNNNNXX0kdxxxONWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKXNNNNNNNNOcONNNNNNNNNNNNNNNNNNXoWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKNNNNNNNXO0kkXNXXXXXccWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKNNNNNNNNNXXoXNNNNNNNNNNNNNNNNNKoWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKNNNNNNN0cOKkXNNNNXd:OWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKNNNNNNNNNNXkkNNNNNNNNNNNNNNNNNKoWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0NNNNNNNNXO0NNNNNKclKNWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKNNNNNNNNNNXXoNNNNNNNNNNNNNNNNN0oWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKXXXXNNNNNNNNNNNO:dXKNWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0NNNNNNNNNNNNxONNNNNNNNNNNNNNNN0oWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNNNNNNNXXXXNNNx;OXXKNWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0NNNNNNNNNNNNKoNNNNNNNNNNNNNNNNOdWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKNNNNNNNNNNNNNXl:KNNXXWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0NNNNNNNNNNNNNdONNNNNNNNNNNNNNNkxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKNNNNNNNNNNNN0;oXNNNXXWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0NNNNNNNNNNNNNKlNNNNNNNNNNNNNNNkxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKK0kOOOOKNNNNNNx,xNNNNNXXWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0NNNNNNNNNNNNNNlkNNNNNNNNNNNNNNxkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNONNK0NNNX0OOOOklcONNNNNNNNWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0NNNNNNNNXNXNNNXoo0NNNNNNNNNNNNdkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOXNNKXNNNNNNNNNXXXNNNNNNNXNWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0NNNNNNNNXNNNNNNNXkxxkk0XNNNNNNoOWWWWWWWWWWWWWWWWWW00NNN0XNNNNNNNNNNXXNNNNNNXKNWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWOXNNXNNNXXXNNNNNNNNNNXKOkkkkO0Xl0WWWWWWWWWWWWWWWWWXONNNN0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWkXXXNXNNNNNNNNNNNNNXXXNNNXXXX0k:kOOKNWWWWWWWWWWWWNkNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWdXXXNNXXXXXNXXXXXXXNNNNNNNXXNNK:NNX0OOOOOKNWWWWWWOKNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWdKK0000XXXXXXXXXXNNNNNXXXKKKXX0;NNNNNNNNXKOOO00KKKNNNNNN0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWoKKKKKK000OkOKXXNNXXKK0000000Kx;NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNKNWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWlKKKK00KKxx0KOOOkkkO0000000000d;XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWlKK0OOkxkXNNNX0OOkdooddkkO0000o;NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWl00OxxONNNNXOkOkkkkkkkkxxddddxccNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNKXNNNNNNNNNNXNNNNNNNXXWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWcOdxKNNNNNOxO00kkkkkkkkkkkkkOkxkO0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKXNNNNNNNNNNXNNNNNNNXXWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW:dKNNNNN0xkOO00OkkkkkkkkkkkkkOOxO0OkkOO0KXNNNNNNNNNNNNNKNNNNNNNNXXXXNNNNNNXKXWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWXddXNNKkxOOOOO00kkkkkkkkkkkkkkOxk0000000OkkOO0KNNNNNNNNKNNNNNNNNKXXXNNNNNXX0XWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW0lKOxkOOOOOO00OkkkkkkkkkkkkkOOx0000000000000OkkOO0KNNKNNNNNNNNKNXXNNNNNXK0NWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWXkOkxxOOOOOO00Okkkkkkkkkkkkk0kO000000000000000000OkOdxxk0XNNXKNXXNNNNNXK0WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWX000OOO000OkkkkkkkkkkkOOOk00000000000000000000000OkxdddddKKKXNNNXXK0WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXK0OkkOOkkkkkkOOkOOkO0000000000000000000000KK00000OxOkxxOO0KOOWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNK0OkkkOOOOOOOOO00000000000000000000000KKKKKK0Kx00OOX0OxdWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXK00OkO00O0000000000000000000000KKKKKKKK0x0OlkK0doKWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXK00OO0K0000000000000000000KKKKKK00xol0Kdl0WWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNK000OO0K0K0KKKKK00000KKKKKKkKk0XklOWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXK000O0KK0K0KKK0KKKKK0xKkklkNWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXK00OO0K000K0ko,ko,xNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKK00Od:c0KKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW","https://www.sparkfun.com/products/10385/images.txt","Materials","0","","",""