"id","sku","name","description","description_markdown","date_published","price","qty_price","in_stock","backorder_allowed","is_rohs_compliant","is_export_controlled","is_oshw","in_eagle_library","in_fritzing_library","sparkfun_original","hstariff","pack_length","pack_width","pack_height","packed_weight","ascii_art","ascii_art_url","categories","quantity","images","related_products","videos"
"10635","COM-10635","Diffused LED - Blue 10mm","
Check out these big 10mm through-hole LEDs! The opaque epoxy package causes these LEDs to have a soft, diffuse glow.
Features:
- 465-470nm Blue
- 3.0-3.4VDC Forward Voltage
- 20mA Forward Current
- 40 degree viewing angle
- 100-150 MCD output
Documents:
- [Datasheet](http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/10mm blue LED YSL-R1047B5D-D2.pdf)
- LED Tutorial
","Check out these big 10mm through-hole LEDs! The opaque epoxy package causes these LEDs to have a soft, diffuse glow.
**Features:**
* 465-470nm Blue
* 3.0-3.4VDC Forward Voltage
* 20mA Forward Current
* 40 degree viewing angle
* 100-150 MCD output
**Documents:**
* [Datasheet](http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/10mm blue LED YSL-R1047B5D-D2.pdf)
* [LED Tutorial](https://learn.sparkfun.com/tutorials/light-emitting-diodes-leds)
","2011-06-23 16:19:53-06","0.6","0.60.570.54","1","","1","","","","","","8541.40.2000","43mm","11mm","11mm","0.0027lbs","MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK,.0MMMMMMMMMMMMXWMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNl.oWMMMMMMMMMMM0:.xMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd.:XMMMMMMMMMMWO;\'dNMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO\',0MMMMMMMMMMWk;\'dNMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0;\'kWMMMMMMMMMNx,,xWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:.dWMMMMMMMMMXo\';OWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo.cNMMMMMMMMMKl\':0MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx.;KMMMMMMMMMKl\':0MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx\';0MMMMMMMMW0:\'lKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk\',OMMMMMMMMWk;\'dNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk\',OMMMMMMMMNx,,xNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO,\'kWMMMMMMMNd\',kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO,\'kWMMMMMMMXo\';kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO;,kWMMMMMMMKl\':0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx\',OMMMMMMMW0c\'lXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx\',OWMMMMMMWO;\'oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWk\',OMMMMMMMNk;\'dNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWMMMMMMMMMMNk\';OMMMMMMMXd,;xWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNX00000000KKXWMMK;\'c0MMMMMMMXo\';OWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0OOOOO0000000OOO:;OWMMMMMNKd,:0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXOkkkkxdoodxkOOOOOOxodKMMMNl.;l0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKO0K0000OkkOkkkkkkkdlc::lOKc\'xNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK000000000OOOOOOOkkdl::;;;,,XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMWX000000000000OOkkxdlccddl;;;;;lNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMNK00000000000000Okdl::;;::loc;::cxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMWK00K0000000000000Ooc::;;;;;;:ddclxdd0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWXK00K0KKKKKKK0000Oxlcc:::;;;;;:cxkxodxkWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWX0OOkkkO0KKKKKKK00koccc:::::;;;cdxdxkxxkOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMXkdlclloodk0KKKKKKOdlcc:cc:::::cdxddxxOOkkONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMWOol::ccllodOKKKKK0xlcccccc:::::dkddxxkkkOkONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMWOol:::;ccllx0KKKK0Olccccc:::::lkxdxxkkkkk0KWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMM0xol;;;:clookKKKKKK0dlccc::::cxkdxxkkkkkkKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMWOxol::clloddOKKKKKKKkdolcc:cdkddxkkkkkKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMWOkxoolloodxO0KKKKKKKKOxollokxdxkkkkk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMM0Okkxdddxk0KKKKKKKKKKK0kxkkxxkkkkkONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNOOOOkkkOKKKKKKKKKKKK000OkkkkkkkOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMXOOOOOO0KKKKKKKKKKK00000OOOOkOKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMN0000000KKKKKKKKKK00000OOOO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWX000000KKKKKKK0000000OO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMWNK0000KKKK000000000KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMWNNXKKKKKKKKKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM","https://www.sparkfun.com/products/10635/images.txt","10mm","1254","","11120,
12903,
10632,
14562,
11372,
11841,
11121,
8860,
10633,
10634,
8861,
8862,
11118,
11119,
13326",""