"id","sku","name","description","description_markdown","date_published","price","qty_price","in_stock","backorder_allowed","is_rohs_compliant","is_export_controlled","is_oshw","in_eagle_library","in_fritzing_library","sparkfun_original","hstariff","pack_length","pack_width","pack_height","packed_weight","ascii_art","ascii_art_url","categories","quantity","images","related_products","videos"
"11137","COM-11137","Toggle Switch - 3PDT","
This heavy-duty, 3-pole, double throw toggle switch is rated for up to 15 Amps of current. It can be panel mounted with a 7/16\"" hole.
Features:
- Max Current: 15A
- Max Voltage: 250VAC
- Function: ON-OFF-ON
- 7/16\"" Mounting Diameter
","This heavy-duty, 3-pole, double throw toggle switch is rated for up to 15 Amps of current. It can be panel mounted with a 7/16\"" hole.
**Features:**
* Max Current: 15A
* Max Voltage: 250VAC
* Function: ON-OFF-ON
* 7/16\"" Mounting Diameter
","2012-04-05 15:32:33-06","2.95","2.952.82.66","","","","","","","","","8536.90.8085","40mm","68mm","35mm","0.1010lbs","MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd\';lo;.oWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0 .lo\' OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW;.,.\'. oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk\';.... ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN;;\'... .NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd\';... OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX,;\'.. lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo\';... ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK\':... .XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:,;.. xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0xdkKNWx.c... ,OKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0kdoooddocdd..,.. ;;,kxOKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxoodododooc.llxc:;\'.\'xkcl..xOxO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNoldddddxdxkx\' .:c;,:c;... c00K0xOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdolcoxdxO00O. .;col, .;.;kKKKKxkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKxdO0KKKx\' ..,:clc:\'..c.,xkkkxxx0KXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNK0OOodKXXKO, ..,cool:...,.;kxxxxxddddooxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK00KK00OocdO0Od;....;lool;.. ..,ddddddddddl;kKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKO000000000OO;.\'cl;;c,:lkKKKl...:lddooodddoc;lOOOOdOOkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMXlcdxkxxxddddxxxd;. ...,:::::::,..,:ldooc:coxOO000Ox:. 0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMW. .;oxxdxkkkOO: \'\'. ,clccccclllc....\';okO0000Okc. OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMK\'. .\':lllxkc. ...cddd:cccxkxo;...\';odxkOOo\' ,OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWkxdl;\'. .\'coo:.. .cxxxloxcdxdl....,ldxdc\'. \'..l0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx.\':lxxo:,. .\'.,cc:,....,lodl;o:ldoc;,\'\':ol, \';odo.lKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk.;\'\'\'\':ldkxxxxdlc\' ...,;:;;.\',\'::;;;,,\'. \';odxkkd.lKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO.\'\';:;,..\';ldkxxd:. ..\'\',:,,;,,\'. .;lcokkkOd;\'dXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0....\',,;xd,,\'\';lxkkdl;.. .,c:. .,coxxxxxlc;;lxkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0.....l;.;\'\':\'::\'\'\';lxkkxl:\'. :. .:ldxkkx:\'\':okkkkkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK\'.\'..\'\'.l:.:,\':\'c;,;.\';ldkkxl:;:oc;ok\'.kxxkkl,;lxkkkkkkkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX,.\',,,...\'.;l,,,;.,ld,.,..,cokkK0kOXX;.xxdc,cxkkkkkkkkkkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXo:\'..\'...\';\'\'.\';c.:;...;.:;\'.\'kX0k0XX:.;,;okkkkkkkkkkkKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKOdl;\'..,,,,.;\'\'.,\'.o:.,.\',,.xXKkOKKc\':dkkkkkkkkkkkkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKxkkdl;,\',.,,,,;,\'\';.c.....xXKkkkkkkkkkkkkkkkkkklKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWlkX0Okkdl:,,;,;,,;\'.......kXKkkkkkkkkkkkkk0OKW0o0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWl0MMMWXKK0col:,,;;...,\'\'..kXKkkkkkkOkkx:.xMMMMxkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNcXMMMMMMMx...:kxl:\'..,\':..kXKkkkkkkkkx,...XMMMNkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWxXMMMMMMN.....cxOOkdl;\'..\'OXKkkkkkkkl.....KMMMWkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMxXMMMMMMN......;OWNK0kkdclOXKkkkOKN0\'..,..KMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNWMMMMMMX..:O:.,OMMMMWNkO00XKO0NMMMK\'.:,..0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX...,\'.,OMMMMMkd0KKKK0xkMMMX\'....xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXd;...,0MMMMMOKKKK00K00MMMN,.:kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOdxXMMMMMO000NNOKK0MMMMWNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO00kkxxK00MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKK0KKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM","https://www.sparkfun.com/products/11137/images.txt","Buttons and Switches","0","","11310,
9276,
9278",""