avatar

Member #1026715

Member Since: June 18, 2017

Country: United States

Profile

Spesifikasi Dan Harga Huawei Honor 9 Ponsel Huawei Mewah

<img src=“http://www.bons-plans-voyage-new-york.com/wp-content/uploads/2014/07/apple-photos-ipad-iphone-ipo-macbook-600x410.jpg” /> Di dalam kesempatan saat ini akan mempertemukan seputar handphone asal Cina yang agaknya masih langka ditelinga anda, yaitu Xiaomi. Perusahaan yang berpusat pada Cina ini, akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang lebih daripada berbagai prasarana di seluruh globe. Hal itu dikarenakan produk yang meronce buat beroperasi menjadi komoditas handphone terkemuka dengan markah tingkat menjulung menandingi rakitan yang telah lama berkecukupan di papan atas industri hp dunia.

Namun sangat disayangkan produk atas Xiaomi belum berhasil di distribusikan di Indonesia, padahal produk HP Android Xiaomi dapat dibilang sangat bertaraf tinggi. Bahkan banyak orang yang menyebut Xiaomi merupakan Apple dari timur. Hal tersebut dikarenakan kesamaan produk mulai Xiaomi secara Apple yang menawarkan satu inovasi bertentangan dan mengeluarkan sebuah kualitas dari produk-produknya.

Mengandalkan user interface Miui, dan spesifikasi kelas atas dengan Harga HP Xiaomi yang murah menunjuk produk Xiaomi begitu laku manis dalam negara asalnya. Dengan lingkungan yang besar, hanya menuntut waktu aja Xiami dapat bersaing beserta Samsung serupa pemimpin pasar global. Unik hambatan Xiaomi menurut abdi hanyalah mereka belum terjadi masuk ke negara-negara lulus seperti Nusantara, yang memiliki penduduk terlalu banyak dan unit penjulan smartphone yang luar biasa besar.

Bagi anda yang ingin tahu berapa Harga HP Xiaomi dan Uraian handphone android Xiaomi yang beredar pada dunia, kami sudah memiliki beberapa tipe yang bisa anda jadikan referensi, refleks saja meneliti ulasan hariangadget dibawah itu.

Spesifikasi Dan Harga Huawei Honor 9 Ponsel Huawei Mewah Daftar Mutu HP Xiaomi Android

Pajak HP Xiaomi Redmi 2 Prime Mutu Baru: Rp. 1. 799. 000 Harga Bekas: Tembok: IPS LCD capacitive touchscreen, 720 x 1280 pixels, 4. 7 inches (~312 ppi pixel density) Memory: 16 GB, microSD, up to 64 GB Jendela tingkap: 2GB OS: MIUI V6 (Android Kitkat 4. 4. 4) Konektivitas: LTE, HSDPA, HSUPA Processor: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1. 2 GHz Cortex-A53, 64 bit GPU: Adreno 306 Kamera Menempel: 8 MP Kamera Belakang: 2 MP Baterai: Li-Ion 2200 mAh . Xiaomi Redmi 2 Prime Harga HP Xiaomi Redmi Note 2 Prime Harga: Rp dua. 750. 000 Sim Card: Dual Sim Layar: IPS LCD, 5. 5 inches, 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) Memory Internal: 32 GB Ram: dua GB OS: Android OS, v5. 0 (Lollipop) Pola: LTE, GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4 Processor: Mediatek MT6795 Helio X10, Octa-core 2. 2 GHz Cortex-A53 GPU: PowerVR G6200 Kodak[cak] Depan: 5 Megapixel Alat potret Belakang: 13-Megapixel Baterai: Li-Po 3060 mAh . Xiaomi Redmi 2 Prime

Harga HP Xiaomi Redmi Note dua Harga: Rp 2. 200. 000 Sim Card: Dual Sim Sebeng: IPS LCD, 5. 5 inches, 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) Memory Internal: 16 GB (microSD, up to 32 GB – Chinese version only) Ram: dua GB OS: Android OS, v5. 0 (Lollipop) Jaringan: LTE, GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4 Processor: Mediatek MT6795 Helio X10, Octa-core 2. 0 GHz Cortex-A53 GPU: PowerVR G6200 Kamera Depan: 5 Megapixel Kodak[cak] Belakang: 13-Megapixel Baterai: Li-Po 3060 mAh . Xiaomi Redmi 2 Prime Harga HP Xiaomi Mi 4c Ram 3GB Mutu: USD$235 / (Rp. 3. 2 Jutaan) Sim Card: Dual Sim Layar: IPS LCD, 5. 0 inches, 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) Memory Dalam: 32 GB Ram: 3 GB OS: Android OS, v5. 0 (Lollipop) Pola: LTE, GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4 Processor: Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808, Quad-core 1. 44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1. 82 GHz Cortex-A57 GPU: Adreno 418 Kamera Depan: 5 Megapixel Alat potret Belakang: 13-Megapixel Baterai: Non-removable Li-Ion 3080 mAh . Xiaomi Mi 4c Harga HP Xiaomi Mi 4c Bingkai 2GB Martabat: USD$204 ataupun (Rp. 2. 8 Jutaan) Sim Card: Dual Sim Layar: IPS LCD, 5. 0 inches, 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) Memory Internal: 16 GB Ram: dua GB OS: Android OS, v5. 0 (Lollipop) Selaput: LTE, GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4 Processor: Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808, Quad-core 1. 44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1. 82 GHz Cortex-A57 GPU: Adreno 418 Alat potret Depan: 5 Megapixel Kamera Belakang: 13-Megapixel Baterai: Non-removable Li-Ion 3080 mAh . Xiaomi Mi 4c Harga HP Xiaomi Mi 4i Pangkat: Rp. 2. 799. 000 Sim Card: Dual Sim Layar: IPS LCD, 5. 0 inches, 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) Memory Internal: 16 GB Ram: 2 GB OS: Android OS, v5. 0 (Lollipop) Komposisi: LTE, GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4 Processor: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, Quad-core 1. 7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1. 0 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 405 Kodak[cak] Depan: 5 Megapixel Kamera Belakang: 13-Megapixel Baterai: Non-removable Li-Ion 3120 mAh . Xiaomi Mi 4i Harga HP Xiaomi Mi Note Membela Harga 64GB: Rp. tujuh. 500. 000 Sim Card: Single Sim Layar: IPS LCD, 5. 7 inches, 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) Memory Privat: 64GB Jendela tingkap: 4 GB OS: Android OS, v5. 0. 1 (Lollipop) Tali: LTE, GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4 Processor: Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core 1. 5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU: Adreno 430 Kamera Menempel: 4 Megapixel Kamera Tulat: 13-Megapixel Baterai: Li-Ion 3090 mAh . Xiaomi Mi Note Pro Pangkat HP Xiaomi Mi Note Harga 16GB: Rp 5. 550. 000 Harga 64GB: Rp 6. 500. 000 Sim Card: Single Sim Layar: IPS LCD, 5. 7 inches, 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density)Memory Internal: 16/64GB Ram: 3GB LP-DDR3 OS: MIUI V6 based on Android 4. 4 Komposisi: LTE, GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4 Processor: Qualcomm© Snapdragon™ 801 processor with 2. 5GHz Quad-core CPU Kamera Hadap: 4 Megapixel Kamera Belakang: 13-Megapixel Baterai: Li-Ion 3000 mAh . Xiaomi Mi Note 16GB Pangkat HP Xiaomi Redmi 2 Harga Trendi: Rp. 1. 500. 000 Harga Bekas: Layar: IPS LCD capacitive touchscreen, 720 x 1280 pixels, 4. 7 inches (~312 ppi pixel density) Memory: 8 GB, microSD, up to 64 GB Ram: 1GB OS: MIUI V6 (Android Kitkat 4. 4. 4) Konektivitas: LTE, HSDPA, HSUPA Processor: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1. dua GHz Cortex-A53, 64 bit GPU: Adreno 306 Alat potret Depan: 8 MP Kodak[cak] Belakang: dua MP Aki: Li-Ion 2200 mAh . Xiaomi Redmi 2 Harga HP Xiaomi Redmi Note 4G Harga Trendi: Rp 1. 800. 000 Harga Sisa: Layar: IPS LCD capacitive touchscreen, 720 x 1280 pixels, 5. 5 inches (~267 ppi pixel density) Memory: 8 GB, microSD, up to 64 GB Ram: 1GB OS: MIUI V5 Android OS, v4. 3 (Jelly Bean) Konektivitas: LTE, HSDPA, HSUPA Processor: Qualcomm MSM8228 Snapdragon, Quad-core 1. 6 GHz Cortex-A7 GPU: Adreno 305 Kamera Depan: 13 MP Kodak[cak] Belakang: 5 MP Aki: Li-Po 3100 mAh . Xiaomi Redmi Note 4G Pangkat HP Xiaomi Mi3 Mutu Baru: Rp 2. 185. 000 (16GB) Harga Sisa: Type IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 1080 x 1920 pixels, 5. 0 inches (~441 ppi pixel density) Dalam 16/64 GB, 2 GB RAM DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5. 76 Mbps Secondary Yes, dua MP, 1080p@30fps OS Android OS, v4. 2. 1 (Jelly Bean) Chipset Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 800 CPU Quad-core 2. 3 GHz Krait 400 GPU Adreno 330 . Xiaomi MI-3 Pajak HP Xiaomi Redmi 1S Harga Baru: Rp 1. 415. 000 Harga Sisa: Layar: IPS LCD capacitive touchscreen, 720 x 1280 pixels, 4. 7 inches (~312 ppi pixel density) Memory: 8 GB, microSD, up to 64 GB Ram: 1GB OS: MIUI V5 Android OS, v4. 3 (Jelly Bean) Konektivitas: HSDPA, HSUPA Processor: Qualcomm MSM8228 Snapdragon, Quad-core 1. 6 GHz Cortex-A7 GPU: Adreno 305 Kamera Depan: 8 MP Kamera Tulat: 1. 6 MP Aki: Li-Ion 2000 mAh . Xiaomi Hongmi Pangkat HP Xiaomi Redmi Note Harga Pertama: Rp 1. 875. 000 Harga Tanda: Layar: IPS 720 x 1280 pixels, 5. 5 inches (~267 ppi pixel density) Memory Internal 8 GB, microSD, up to 32 GB 2 GB RAM Kesebatan HSPA+ Wifi WiFi 802. 11 b/g/n Bluetooth Yes, v4. 0 with A2DP USB Yes, microUSB v2. 0 Fitur O. S. Android OS, v4. dua (Jelly Bean) CPU Mediatek MT6592 Octa-core 1. 7 GHz Cortex-A7 GPU Mali-450 Kamera tulat 13 MP Kamera kepil Yes, 5 MP Aki Tipe Li-Ion 3200 mAh battery . xiaomi redmi note Harga HP Xiaomi MI4 Harga 16GB: Rp 2. 835. 000 Harga Sisa: – Sebeng: 5 inch, Full HD (1920×1080 pixels), 445 PPI Sharp alias JDI OGS full lamination display Memory Internal: 16/64GB Ram: 3GB LP-DDR3 OS: MIUI V6 based on Android 4. 4 Pola: GSM, WCDMA (HSUPA, HSDPA), LTE, Bluetooth V4, Infrared Processor: Qualcomm© Snapdragon™ 801 processor with 2. 5GHz Quad-core CPU Kamera Hadap: 8 Megapixel Kamera Pungkur: 13-Megapixel Baterai: Li-po 3080 mAh . xiaomi mi4 Harga Xiaomi Mipad Harga Mutakhir: Rp. dua. 999. 000 (16GB) Pangkat Bekas: Luas: 202. 1 x 135. 4 x 8. 5mm Layar: IPS Retina Screen, 7. 9 inches 2048 x 1536 pixels, ~326 ppi pixel density Memory Internal: 16GB or 64GB, MicroSD 128 GB Ram: 2GB LPDDR3 Konektivitas: Wifi 802. 11/b/g/n/ac, ac dual-band, USB OTG, WI-FI, WI-FI Direct, GPS OS: Android Kitkat CPU: NVIDIA Tegra K1 Quad-core 2. 2GHz ARM Cortex-A15 processor GPU: NVIDIA 192 Kepler™ Kamera Belakang: 8MP Kamera Hadap: 5MP Aki: Li-Po 6700mAh .

Xiaomi eksentrik dengan beberapa produsen handphone di jagat, yang berlomba-lomba mengeluarkan gadget terbaru setiap bulannya, meronce hanya mengeluarkan satu atau dua gadget setiap tahunnya, karena bercermin dari Apple yang tidak terlalu menumpukkan banyak tipe namun senantiasa menjaga poin produk dahulu. Jadi tidak heran asalkan banyak orang yang menyebut Xiaomi sebagai Apple dari timur.

Untuk sengketa Harga HP Xiaomi kita tidak siap memberikan pajak yang pasti, akan tetapi untuk Mutu HP Xiaomi di Cina, terbilang sempurna murah melenceng antara 3-6 Juta bila dirupiahkan. Sedangkan bagi anda yang kian tertarik mengambil handphone Android dari Axioo, anda dapat menyimaknya di artikel dibawah ini.

No comments found.

No public wish lists :(