De GL502VM is een laptop uit de Asus Republic of Gamers-serie. Dat wordt duidelijk gemaakt met een logo op de zwarte behuizing en nog wat oranje accenten, aangevuld met rode verlichting onder het toetsenbord. Het is duidelijk een gamelaptop, maar het ontwerp is niet extreem uitbundig. Met een dikte van 23,5mm en een gewicht van 2,24kg is het bovendien een relatief lichte 15,6"-gamelaptop. Asus ROG STRIX GL502VMAan de achterkant en onderkant zijn roosters geplaatst, zodat de laptop zijn warmte kan afvoeren. De ventilators zijn duidelijk hoorbaar als je de cpu en gpu zwaar belast, maar het geluid is constant en niet schel of bijzonder storend. Het gedeelte waar je polsen op rusten, wordt niet erg warm; de warmte zit meer aan de achterkant van de laptop. Op deAccu Asus f751m zijn genoeg aansluitingen te vinden om randapparatuur aan te sluiten. Links van de laptop zitten de stroomaansluiting, een ethernetpoort, minidisplayport, hdmi 2.0-aansluiting, usb 3.0-ingang en usb-c-poort. Laatstgenoemde blijkt een usb 3.1 gen2-aansluiting te zijn met thunderbolt 3-ondersteuning. Uit de specificaties is dat niet op te maken en ook heeft de usb-poort geen thunderbolt-logo, maar als we in het bios kijken, zien we dat de laptop is voorzien van een thunderbolt 3-chip. Aan de rechterkant is de gecombineerde audiojack geplaatst, samen met twee usb 3.0-poorten en een sd-kaartlezer. Asus heeft een dvd-speler achterwege gelaten. Het 15,6"-scherm maakt gebruik van het LP156WF6-ips-paneel van LG Philips, met een resolutie van 1920x1080 pixels. We maten een maximale helderheid van 320cd/m², een vrij gemiddelde score. Het is niet genoeg om buiten in de volle zon te gamen, maar in de meeste andere omstandigheden zal het geen bezwaar opleveren. Het contrast is met een verhouding van 920:1 aan de lage kant, maar in de praktijk hebben we dat niet als storend ervaren. Het is een mat scherm en dat is wat ons betreft een groot voordeel; van reflecties heb je niet snel last. De Accu Asus x450 is opgebouwd rondom een Intel Core i7-6700HQ-processor van de Skylake-generatie. Inmiddels is er met de Core i7-7700HQ al een Kaby Lake-opvolger van deze chip uit. Wat prestaties betreft doet de Skylake-processor echter nauwelijks onder voor de nieuwe variant. Dat bleek eerder uit onze review van Kaby Lake. Met vier fysieke cores, een kloksnelheid van 2,6GHz en een boost naar 3,5GHz, is de i7-6700HQ een capabele processor, die ook geschikt is voor veeleisende games. In de laptop zit 8GB ddr4-geheugen en Asus heeft één reepje geplaatst, zodat je het geheugen eenvoudig zelf kunt upgraden door er een tweede sodimm bij te plaatsen. Voor opslag is een Samsung-sata-ssd aanwezig, in combinatie met een 1TB-hdd. De capaciteit van de ssd is met 128GB vrij laag, maar voldoende voor een Windows-installatie en een aantal programma's. Veel ruimte om games te installeren blijft er niet over, maar het draaien van games vanaf een hdd levert in de regel geen grote nadelen op. Het kan resulteren in wat langere laadtijden dan wanneer een spel op een ssd staat. Het belangrijkste kenmerk van de Accu Asus x450e is de Nvidia GeForce GTX 1060-gpu. Sinds de GTX 10-serie wijken de gpu's voor laptops van Nvidia nauwelijks meer af van hun tegenhangers voor desktops en dus kun je dezelfde prestaties verwachten. Dat dit in veel gevallen echt zo is, zagen we eerder al bij onze round-up van laptops met verschillende GTX 10-kaarten. In deze Asus-laptop zit de volwaardige GTX 1060-versie met 1280-cudacores en 6GB ram. Er is ook een variant met 1152-cudacores en 3GB geheugen. Hoewel laatstgenoemde ook aardig presteert op full-hd, is de versie met 6GB geheugen toch wat toekomstvaster. Een verschil met de desktopversie is dat de maximale boostsnelheid van de gpu wat lager ligt. Op papier is dat 1671MHz en in de praktijk gaat de gpu in de GL502VM ook niet hoger dan dat. Desktopkaarten boosten met regelmaat naar flink hogere snelheden, tot 2GHz. Asus Accu Laptop : http://www.kopenaccu.com/asus.html De accu in de GL502VM heeft een capaciteit van 62Wh. Voor een laptop van dit formaat is dat niet veel en dat resulteert dan ook in een beperkte accuduur. In onze browsetest houdt de gamelaptop het net iets meer dan drie uur vol. Tijdens het gamen zal de accu veel sneller leeg raken. Voor lange gamesessies is een stopcontact in de buurt dus noodzakelijk. Asus biedt met de GL502VM veel waar voor je geld. De laptop is uitgerust met een snelle Core i7-6700HQ-processor, maar het is bovenal de GTX 1060-gpu die je in staat stelt om recente games probleemloos vlot te draaien op de full-hd-resolutie van het 15,6"-scherm. Met een capaciteit van 128GB is de ssd aan de kleine kant, maar de 1TB-hdd kan ook prima ingezet worden voor de opslag van games. Bovendien zijn er uitbreidingsmogelijkheden, al is het openen van de behuizing een priegelwerkje. Al met al is de verhouding tussen prijs en prestaties zeer goed en daarom krijgt de GL502VM van ons het Best Buy-predikaat. Accu Asus a450jf : http://www.kopenaccu.com/asus-a450jf.html http://kopenaccu.blogfa.com/post/3 http://www.writeupcafe.com/blog/8-other/107957-accu-laptop-asus-a450jf